17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

240x215mm クロスカット用定規

通常単価(税別)
1,780
税込単価
1,958
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…刃:ステンレス柄:シナ合板(厚み9mm)・全長…215mm・刃幅…240mm・刃厚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    240
  • 刃厚
    0.6mm
  • 重量
    123g
  • 柄材質
    シナ合板(厚み9mm)
  • 全長(L)
    215mm
  • 詳細タイプ
    クロスカット用定規

型番:

EA720Y-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720Y-240の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
240
刃厚
0.6mm
重量
123g
柄材質
シナ合板(厚み9mm)
全長(L)
215mm
詳細タイプ
クロスカット用定規

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720Y-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃:ステンレス
柄:シナ合板(厚み9mm)
・全長…215mm
・刃幅…240mm
・刃厚…0.6mm
・重量…123g
・クロスをカットする時に定規として使用します。
・JAN:4548745557442

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240x215mm クロスカット用定規の型番EA720Y-240のページです。 型番EA720Y-240に関する仕様情報を記載しております。
240x215mm クロスカット用定規のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240x215mm クロスカット用定規
45mm スクレーパー
90mm/1070mm スクレーパー(2本組)
50mm ステンレスヘラ
39mm スクレーパー替刃(10枚)
64mm ペインターズツール(ハンマーヘッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7808806,7839409551,478
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパー樹脂柄へらその他ハンマーへら
材質(刃)ステンレス合金工具鋼スチールステンレススチールスチール
刃幅(mm)2404590502064
刃厚0.6mm0.45mm3.2mm1.2mm0.26mm約1.6mm
重量123g67g760g70g約52g(ケース込み)約69g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト