17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

210mm プロトラクター(半丸形) EA720WS-34

210mm プロトラクター(半丸形)

通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・最小目盛…0.5°・直径…210mm・最大測定角度…180°・材質…ステンレス・治具・機...

詳細を確認
  • 最大測定角度
    180°
  • 最小目盛
    0.5°
  • 材質
    ステンレス
  • 直径
    210mm

型番:

EA720WS-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番最大測定角度最小目盛材質直径
EA720WS-34180度0.5度ステンレス210mm

EA720WS-34の仕様・寸法情報

最大測定角度
180°
最小目盛
0.5°
材質
ステンレス
直径
210mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720WS-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最小目盛…0.5°
・直径…210mm
・最大測定角度…180°
・材質…ステンレス
・治具・機械等に取り付けて角度測定に使用
・JAN:4548745965636

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

210mm プロトラクター(半丸形)の型番EA720WS-34のページです。 型番EA720WS-34に関する仕様情報を記載しております。
210mm プロトラクター(半丸形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
210mm プロトラクター(半丸形)
204x90mm プロトラクター(2本竿)
100mm プロトラクター(デジタル)
プロトラクター シルバー
プロトラクター ステン
ATプロトラクター
メーカーエスコエスコエスコシンワ測定シンワ測定東栄工業
通常価格9,2003,6408,5701,650 -1,3669,500
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
最大測定角度180°-----
最小目盛0.5°-----
材質ステンレスステンレス、シルバー仕上----
直径210mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング