17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mmx 10m 測量テープ EA720MA-10A

60mmx 10m 測量テープ

通常単価(税別)
7,1106,820
税込単価
7,8217,502
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・JIS1級品・サイズ…60(W)×0.65(T)mm・材質…グラスファイバー・両面目盛付...

詳細を確認
  • サイズ
    60(W)×0.65(T)mm
  • 材質詳細
    グラスファイバー
  • 長さ
    10m

型番:

EA720MA-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・JIS1級品
・サイズ:60(W)×0.65(T)mm
・材質:グラスファイバー
・両面目盛付
・長さ:10m
・JAN:4518340930032

EA720MA-10Aの仕様・寸法情報

サイズ
60(W)×0.65(T)mm
材質詳細
グラスファイバー
長さ
10m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720MA-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1106,820
( 7,502 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品
・サイズ…60(W)×0.65(T)mm
・材質…グラスファイバー
・両面目盛付
・長さ…10m
・JAN:4518340930032

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60mmx 10m 測量テープの型番EA720MA-10Aのページです。 型番EA720MA-10Aに関する仕様情報を記載しております。
60mmx 10m 測量テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mmx 10m 測量テープ
60mmx 20m 測量テープ
10mmx 2m メジャー(曲面測定用)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,11015,4079908,23923,78030,290
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
サイズ60(W)×0.65(T)mm0.65(T)mm----
材質詳細グラスファイバーグラスファイバーバネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂テープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装)、ケース:ABS樹脂ステンレスバネ鋼ステンレスバネ鋼
長さ10m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト