17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ) EA720LB-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA720LB-30

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・幅…13mm
・測定開始位置…B
・テープ材質…ファイバーグラス
・最小目盛…1cm
・ハンドルを左右に付け換えができます。
・全長…30m
・両面目盛
・JAN:4518340873919

指定中の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
商品タイプ
大型巻尺
重量
650g
サイズ
310×120mm
最小目盛
1cm
材質詳細
ボディ:ABS樹脂、テープ:ファイバーグラス
測定開始位置
B

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト