17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ) EA720JV-50

13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

通常単価(税別)
8,790
税込単価
9,669
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・JIS1級品・全長…50m・幅…13mm・テープ材質…ガラス繊維・ツートンカラー両面目盛...

詳細を確認
  • テープ厚み
    0.55mm
  • テープ材質
    ガラス繊維
  • 全長
    50m
  • 13mm
  • 標準張力
    20N
  • 測定開始位置
    A
  • 裏面
    黄5mm目盛
  • 表面
    白2mm目盛

型番:

EA720JV-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・JIS1級品
・全長:50m
・幅:13mm
・テープ材質:ガラス繊維
・ツートンカラー両面目盛テープ
・JAN:4548745165661

EA720JV-50の仕様・寸法情報

テープ厚み
0.55mm
テープ材質
ガラス繊維
全長
50m
13mm
標準張力
20N
測定開始位置
A
裏面
黄5mm目盛
表面
白2mm目盛

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720JV-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,790
( 9,669 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品
・全長…50m
・幅…13mm
・テープ材質…ガラス繊維
・ツートンカラー両面目盛テープ
・JAN:4548745165661

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)の型番EA720JV-50のページです。 型番EA720JV-50に関する仕様情報を記載しております。
13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
10mmx 2m メジャー(曲面測定用)
940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,79015,9068,23999030,29023,780
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
テープ厚み0.55mm0.55mm----
テープ材質ガラス繊維ガラス繊維----
全長50m100m30m---
13mm13mm10mm-16mm-
標準張力20N20N20N---

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング