17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製) EA720DC-2

940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

通常単価(税別)
30,290
税込単価
33,319
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲…円周:940/2200mm、直径:直径300/700mm・最小目盛…0.1mm...

詳細を確認
  • 測定範囲
    円周:940~2200mm、直径:φ300~700mm
  • 厚さ
    0.2mm
  • 16mm
  • 最小目盛
    0.1mm
  • 材質詳細
    ステンレスバネ鋼

型番:

EA720DC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番測定範囲厚さ最小目盛材質
EA720DC-2円周:940~2200mm、直径:φ300~700mm0.2mm16mm0.1mmステンレスバネ鋼

EA720DC-2の仕様・寸法情報

測定範囲
円周:940~2200mm、直径:φ300~700mm
厚さ
0.2mm
16mm
最小目盛
0.1mm
材質詳細
ステンレスバネ鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720DC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,290
( 33,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…円周:940/2200mm、直径:直径300/700mm
・最小目盛…0.1mm
・幅…16mm
・厚さ…0.2mm
・材質…ステンレスバネ鋼
・円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
・JAN:4548745564303

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)の型番EA720DC-2のページです。 型番EA720DC-2に関する仕様情報を記載しております。
940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
10mmx 2m メジャー(曲面測定用)
13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,29023,7808,2399908,79015,906
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
測定範囲円周:940~2200mm、直径:φ300~700mm円周:60~950mm、直径:20~300mm----
厚さ0.2mm0.2mm----
16mm-10mm-13mm13mm
最小目盛0.1mm0.1mm1mm---
材質詳細ステンレスバネ鋼ステンレスバネ鋼テープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装)、ケース:ABS樹脂バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング