17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

通常単価(税別)
23,780
税込単価
26,158
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・測定範囲…円周:60/950mm、直径:直径20/300mm・最小目盛…0.1mm・幅…...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス
  • テープ幅 (mm)
    16
  • 商品タイプ
    小型巻尺
  • 測定範囲
    円周:60~950mm、直径:20~300mm
  • 厚さ
    0.2mm
  • 最小目盛
    0.1mm
  • 材質詳細
    ステンレスバネ鋼

型番:

EA720DC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720DC-1の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
テープ幅(mm)
16
商品タイプ
小型巻尺
測定範囲
円周:60~950mm、直径:20~300mm
厚さ
0.2mm
最小目盛
0.1mm
材質詳細
ステンレスバネ鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720DC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,780
( 26,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…円周:60/950mm、直径:直径20/300mm
・最小目盛…0.1mm
・幅…16mm
・厚さ…0.2mm
・材質…ステンレスバネ鋼
・円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
・JAN:4548745564297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)の型番EA720DC-1のページです。 型番EA720DC-1に関する仕様情報を記載しております。
60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
10mmx 2m メジャー(曲面測定用)
60mmx 10m 測量テープ
60mmx 20m 測量テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,78030,2908,2399907,11015,407
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
材質ステンレス--スチール--
テープ幅(mm)16--10-60
商品タイプ小型巻尺--小型巻尺-小型巻尺
測定範囲円周:60~950mm、直径:20~300mm円周:940~2200mm、直径:φ300~700mm----
厚さ0.2mm0.2mm----

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング