17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付) EA720CS-355

25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付)

通常単価(税別)
3,380
税込単価
3,718
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・クイックホルダー式・JIS1級・両面目盛・全長…5.5m・幅…25mm・重量…345g・...

詳細を確認
  • 25mm
  • 全長
    5.5m
  • 材質
    テープ:スチール、バネ:ステンレス、ケース:ABS樹脂
  • 重量
    345g

型番:

EA720CS-355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・クイックホルダー式
・JIS1級
・両面目盛
・全長:5.5m
・幅:25mm
・重量:345g
・材質:テープ:スチール、バネ:ステンレス、ケース:ABS樹脂
・高耐久ナイロンコート
・455mmピッチスタッドマーク付
・4点鋲
・強度アップ耐久爪
・ショックアブソーバー付
・大型ベルト掛け付
・サビに強いステンレスバネ
・ダブルブレーキ仕様
・ストッパー付
・JAN:4548745895513

EA720CS-355の仕様・寸法情報

25mm
全長
5.5m
材質
テープ:スチール、バネ:ステンレス、ケース:ABS樹脂
重量
345g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720CS-355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クイックホルダー式
・JIS1級
・両面目盛
・全長…5.5m
・幅…25mm
・重量…345g
・材質…テープ:スチール、バネ:ステンレス、
ケース:ABS樹脂
・高耐久ナイロンコート
・455mmピッチスタッドマーク付
・4点鋲
・強度アップ耐久爪
・ショックアブソーバー付
・大型ベルト掛け付
・サビに強いステンレスバネ
・ダブルブレーキ仕様
・ストッパー付
・JAN:4548745895513

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付)の型番EA720CS-355のページです。 型番EA720CS-355に関する仕様情報を記載しております。
25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付)
25mmx5.5m メジャー
25mmx 15m メジャー(手廻しリール式)
25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)
13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3803,3303,8204,2652,7104,480
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
25mm25mm25mm25mm--
全長5.5m5.5m15m7.5m--
材質テープ:スチール、バネ:ステンレス、ケース:ABS樹脂バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ:スチール、ケース:ABS樹脂ステンレス(テープ、バネ、爪)バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂-
重量345g315g430g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト