17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密検査用定盤(JIS 1級)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密検査用定盤(JIS 1級)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA719XD-3

2023年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA719XD-25」です。仕様の違いをご確認ください。

強靭鋳鉄を使用した高精度の精密定盤です。
JIS B7513準拠製品。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
定盤
等級
1級
材質
鋳鉄
平面精度(μm)
7
幅(mm)
150
奥行(mm)
200
高さ(mm)
50
仕様
JIS B7513準拠製品
重量
5.5kg
材質詳細
鋳鉄(FC300)
JANコード
4548745062403
型番
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト