17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクエアー・アルミ台付

通常単価(税別)
3,1457,600
税込単価
3,4608,360
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコのアルミ台付スクエアーです。直角の検査・ケガキに。材質 台:アルミ、竿:ステンレス

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    台付スコヤ
  • 角度 (°)
    90
  • 目盛り
  • 用途
    直角の検査・ケガキに
  • 材質
    台:アルミ、竿:ステンレス
  • 角度精度
    500mmまで:±0.1/100mm
  • メーカー
    シンワ測定
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 台長(mm)

  • 重量

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

重量

JANコード

型番

最小発注数量
300
200
341g
4518340448599
74112
1個
400
250
797g
4518340448605
74114
1個
500
250
852g
4518340448612
74116
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,145
( 3,460 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
7,600
( 8,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコのアルミ台付スクエアーです。
直角の検査・ケガキに。
材質 台:アルミ、竿:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアー・アルミ台付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアー・アルミ台付
アルミ台付スコヤ 目盛なし
台付スクエアー(2級) EA719AJ-17A
スクエアー・平型(2級)
台付スクエアーEA719AD-31~EA719AD-36
170x100mm スクエアー・止め型(ステンレス製)
メーカーエスコシンワ測定エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,145-2,401 -11,0905,510 -6,520 -2,430
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
校正証明書-
商品タイプ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ止型スコヤ
角度(°)909090909045・90
目盛り
用途直角の検査・ケガキに-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング