17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Vブロック(B型・機械仕上)【2個入り】

通常単価(税別)
7,29021,946
税込単価
8,01924,141
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

罫書用測定治具用として。材質:鋳鉄表面処理:機械仕上内容量:2個

  • 商品タイプ
    Vブロック
  • 材質
    鋳鉄
  • B型
  • V溝直角度
    ±0.08mm
  • 入数
    2個
  • 平行度
    0.05mm
  • 直角度
    ±0.05mm
  • 表面処理
    機械仕上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適応パイプサイズ

  • 重量

  • JANコード

  • 型番

  • メーカー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

適応パイプサイズ

重量

JANコード

型番

メーカー

最小発注数量
50
24
32
Φ5~33
0.7kg
4518340671621
127-50K
大西測定
1パック

2個入り

75
32
60
Φ5~53
2kg
4518340671638
127-75K
大西測定
1パック

2個入り

100
40
65
Φ5~54
3kg
4518340671652
127-100K
大西測定
1パック

2個入り

125
50
80
Φ5~80
5kg
4518340671669
127-125K
大西測定
1パック

2個入り

150
65
90
Φ7~85
9kg
4518340671676
127-150K
大西測定
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,290
( 8,019 )
2日目
8,440
( 9,284 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
16,900
( 18,590 )
2日目
21,946
( 24,141 )
2日目

詳細情報

基本情報

罫書用測定治具用として。
材質:鋳鉄
表面処理:機械仕上
内容量:2個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vブロック(B型・機械仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック(B型・機械仕上)
鋳鉄製精密ヤゲン台 B型 機械仕上げ
Vブロック(A型・機械仕上)
Vブロック(A型・A級仕上)
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
A型ヤゲン台(Vブロック)
メーカーエスコ大西測定エスコエスコ新潟精機(SK)大西測定
通常価格7,290-6,273 -9,910 -23,170 -17,5008,484 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプVブロック-VブロックVブロックVブロックVブロック
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
B型-A型A型B型A型
V溝直角度±0.08mm-±0.08mm±0.03mm--
入数2個-2個2個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング