17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300x200mm スクエアー・台付(目盛付) EA719AM-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

300x200mm スクエアー・台付(目盛付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA719AM-5

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・製品、部品などの直角度の測定
・材質…炭素鋼
・片面に1mm通しの目盛付(JIS2級相当)
・呼び寸法…300mm
・長辺全長…300mm
・長片幅…35mm
・長片厚…4mm
・底面全長…200mm
・短片幅…32mm
・短片厚…27mm
・目盛精度…±0.4mm
・直角度…±0.05mm
・重量…1.9kg
・JAN:4548745582543

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
台付スコヤ
竿長(mm)
300
精度(mm)
1
角度(°)
90
台長(mm)
200
目盛り
用途
直角度測定、ケガキ作業に
呼び寸法
300mm
目盛精度
±0.4mm
材質
炭素鋼
直角度
±0.05mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト