17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスクエアー

通常単価(税別)
39,769
税込単価
43,746
通常出荷日:2日目

エスコのコンビネーションスクエアーです。ケガキ針つき。用途:45°・90°用最小目盛:0.5mm

  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    その他
  • 精度 (mm)
    0.5
  • 角度 (°)
    45・90
  • 目盛り
  • 仕様
    ケガキ針付
  • 詳細タイプ
    コンビネーションスクエアー

型番:

EA719AG-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA719AG-2の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
その他
精度(mm)
0.5
角度(°)
45・90
目盛り
目盛
300mm
JANコード
4518340229884
仕様
ケガキ針付
詳細タイプ
コンビネーションスクエアー
-
-

絞り込み条件

  • 目盛

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA719AG-2

目盛

JANコード

最小発注数量
300mm
4518340229884
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,769
( 43,746 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコのコンビネーションスクエアーです。
ケガキ針つき。
用途:45°・90°用
最小目盛:0.5mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスクエアーの型番EA719AG-2のページです。 型番EA719AG-2に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスクエアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスクエアー
300mmコンビネーションスクエアーEA719AS-1
エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300
自由スコヤ 目盛なし
目盛付平形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
止型スコヤ(標準型・広巾 40mm 台付)
メーカーエスコエスコエスコシンワ測定新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格39,76922,20566,0931,651 -42,216 -3,517 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目11日目在庫品1日目〜
校正証明書--
商品タイプその他その他その他自由スコヤ台付スコヤ台付スコヤ
精度(mm)0.5-1-JIS 2級同等品-
角度(°)45・90---9045/90
目盛り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング