17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75x100x 75mm イケール(機械仕上) EA718AB-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

75x100x 75mm イケール(機械仕上)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA718AB-1

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に
・鋳抜き孔を利用した固定が可能
・材質…鋳鉄
・直角度…±0.05mm
・サイズ…75×100×75mm
・重量…1.2kg
・溝本数…2本
・JAN:4518340672024

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
75×100×75mm
公差
±3mm
材質
鋳鉄
溝本数
2本
直角度
±0.05mm
重量
1.2kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト