17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュロメーター用スタンド(EA716D-1,-3用) EA716D-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デュロメーター用スタンド(EA716D-1,-3用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA716D-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…115×160×285mm
・盤面…直径100mm
・支柱…直径20mm×285(H)mm
・重量…5.5kg
・材質…支柱・重り:鉄、ベース:鋳鉄
・適用デュロメータ…EA706D-1、-3
・JAN:4548745960365
【用途】
・デュロメータ保持用のスタンドとして

指定中の仕様・寸法情報

ベース寸法(mm)
150×196×32
材質
支柱・重り:鉄、ベース:鋳鉄
重量
5.5kg
メーカー型番
DMS-AE
メーカー
新潟精機
サイズ(W×D×H)(mm)
150×196×288
適用デュロメータ
EA716D-1、-3
支柱(mm)
Φ20×285(H)
盤面
Φ100
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト