ツール用品技術窓口

0-50.00N フォースゲージ

通常単価(税別)
33,750
税込単価
37,125
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲…0/50.00N・測定単位…N(ニュートン)・測定精度…±(0.4%rdg+1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 測定範囲(N)
    0~50.00
  • 分解能(N)
    0.01
  • 許容最大荷重(N)
    68
  • サイズ
    83(W)×39(D)×227(H)mm
  • 重量
    約550g(電池含む)
  • 電源
    単3電池×6本(付属)
  • 付属品
    キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、モニタ用電池、取扱説明書
  • 電池寿命
    マンガン電池使用で約20時間(消費電流約24mA)
  • メーカー型番
    AD-4932A-50N
  • 応答速度
    約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)
  • 最大変位量
    約0.25mm
  • 表示
    5桁LCD、(文字高10mm)
  • 測定精度
    ±(0.4%rdg+1dgt)常温
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • 測定単位
    N(ニュートン)
  • 保存温湿度範囲
    0℃~50℃ 80%RH以下(結露しないこと)
  • オーバーレンジ表示
    ”----”表示
  • 動作温湿度範囲
    0℃~50℃ 80%RH以下(結露しないこと)
  • ゼロ調整範囲
    全測定範囲(通常測定とピーク・ホールド測定)

型番:

EA716
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA716の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
測定範囲(N)
0~50.00
分解能(N)
0.01
許容最大荷重(N)
68
サイズ
83(W)×39(D)×227(H)mm
重量
約550g(電池含む)
電源
単3電池×6本(付属)
付属品
キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、モニタ用電池、取扱説明書
電池寿命
マンガン電池使用で約20時間(消費電流約24mA)
メーカー型番
AD-4932A-50N
応答速度
約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)
最大変位量
約0.25mm
表示
5桁LCD、(文字高10mm)
測定精度
±(0.4%rdg+1dgt)常温
メーカー
エー・アンド・デイ
測定単位
N(ニュートン)
保存温湿度範囲
0℃~50℃ 80%RH以下(結露しないこと)
オーバーレンジ表示
”----”表示
動作温湿度範囲
0℃~50℃ 80%RH以下(結露しないこと)
ゼロ調整範囲
全測定範囲(通常測定とピーク・ホールド測定)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA716
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,750
( 37,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/50.00N
・測定単位…N(ニュートン)
・測定精度…±(0.4%rdg+1dgt)
・表示分解能…0.01N
・許容最大荷重…68N
・最大変位量…約0.25mm
・サイズ…83(W)×39(D)×227(H)mm
・電源…単3電池×6本
・コンセントの差込み、引抜き測定、練り材質などの硬度測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、ガラス、セラミックの硬度測定
・JAN:4518340840850

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-50.00N フォースゲージの型番EA716のページです。 型番EA716に関する仕様情報を記載しております。
0-50.00N フォースゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-50.00N フォースゲージ
フォースゲージ AD-4932A-50N
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
120g(0.01g) デジタルはかり
[防水・防塵]電子天秤(校正用分銅内蔵型)EA715CA-71~EA715CA-76
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,75029,898 -24,67718,21885,600 -4,780
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目6日目1日目
商品タイプデジタル-----
測定範囲(N)0~50.000~50.00----
分解能(N)0.010.01----
許容最大荷重(N)6868----
サイズ83(W)×39(D)×227(H)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング