ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

台はかり用データロガー

通常単価(税別)
40,863
税込単価
44,949
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・温度…最小表示0.1℃測定範囲0/60.0℃測定精度±0.5℃(25℃時)・相対湿度…最...

詳細を確認

型番:

EA715DL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715DLの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
有り
防塵・防水機能
有り
付属品
天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種、各1m)、PC接続用mini-BタイプUSBケーブル(1m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)、取扱説明書
サイズ
127(W)×36(D)×90(H)mm(プロテクタ含む)
データ記録間隔
1、2、5、10、15、20、30秒/1、2、5、10、15、20、30、60分
動作温度・湿度範囲
0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
対応OS
WindowsXP、Vista、7(32ビット版/64ビット版)、8.1、10(64ビット版)macOS X 10.10 Yosemite、macOS 10.12 Sierra(csvのデータ取り込みのみ対応)
時計の誤差
最大±1分/月
測定範囲
温度:0~60℃、湿度:0~100%RH、気圧:500~1100hPa、振動:0~2000Gal
電源
単3電池×2本(付属)またはRS-232C・USBより給電、またはAC電源
精度
温度:±0.5℃(25℃時)、湿度:±3%(20~80%)、気圧:±4hPa(0~50℃)、振動:±20%(静加速度)
重量
約275g(電池、プロテクタ含む)
最小目盛
温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、気圧:0.1hPa、振動:1Gal
記録データ数
最大10000セット(日付・時刻付き)
適合機種
RS-232CをインターフェイスにもつA&Dの計量器
電池寿命
約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-1687
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA715DL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,863
( 44,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・温度…
最小表示0.1℃
測定範囲0/60.0℃
測定精度±0.5℃(25℃時)
・相対湿度…
最小表示0.1%RH
測定範囲0/100%RH
測定精度±5%(20/80%)
・気圧…
最小表示0.1hPa
測定範囲500/1100hPa
測定精度±3hPa(0/65℃)
・振動…
最小表示1mG
測定範囲0/2000mG
測定精度静加速度±20%
・記録データ数…最大10,000セット
(日付・時刻付き)
・動作温度範囲…0/60℃/85%RH以下
(結露しないこと)
・時計の誤差…最大±1分/月
・電源…アルカリ単3電池×2本(付属)、
RS-232C・USBより給電、またはAC電源
・電池寿命…約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
・対応OS…Windows2000/XP/Vista/7(32・64ビット版)
・適合機種…
EA715AD-11、-12、-13、-14、
EA715C-1A、-2A、-3A、-4A、-5A、-10、-11、-14、-15、
EA715CA-1、-2、-16、-17、
EA715CC-60、-300、
EA715AG-2、-3、-4、-5、-6、-7
EA715D-1、-2、-3、-4
・サイズ…127(W)x90(H)x36(D)mm(プロテクタ含む)
・重量…275g(電池・プロテクタ含む)
・防塵防滴構造(IP65相当)
・付属品…
天びんはかり接続用RS-232Cケーブル(約1m)
D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7ピン
パソコン接続用USBケーブル(約1m)
単3乾電池(動作確認用)×2個
ACアダプタ(USB電源用)
プロテクター(本体カバー)
取扱説明書
・JAN:4548745939217

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかり用データロガーの型番EA715DLのページです。 型番EA715DLに関する仕様情報を記載しております。
台はかり用データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台はかり用データロガー
計量環境ロガー
エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9
[防水・防塵]電子天秤(校正用分銅内蔵型)EA715CA-71~EA715CA-76
[防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84
0-50.00N フォースゲージ
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格40,86338,89816,06485,600 -68,312 -33,750
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜6日目5日目〜1日目
主要用途周辺機器-はかりはかりはかり-
種類オプション-本体本体本体-
乾電池対応有り-有り無し無し-
パソコン接続機能有り有り-有り有り-
防塵・防水機能有り-有り有り有り-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング