17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

通常単価(税別)
36,30040,659
税込単価
39,93044,725
通常出荷日:1日目~2日目

計量物を載せたら約1秒で測定完了。シンプル操作でジャスト1秒。g・個数、2つの表示が切換え可能。「HI...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

付属品

サイズ

サンプル数

再現性(標準偏差)

最大計測個数

校正分銅(初期設定値)

直線性

重量

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
30000
5
-
380
300
-
300(W)×624(D)×781(H)mm
サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)、サンプル登録制限:25g以上
0.005kg
120000個
30kg
±0.01kg
11.2kg
4518340341838
FG-30KAM
1個
60000
10
-
380
300
-
300(W)×624(D)×781(H)mm
サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)、サンプル登録制限:62.5g以上
0.01kg
96000個
60kg
±0.02kg
11.2kg
4518340341845
FG-60KAM
1個
150000
20
-
380
300
-
300(W)×624(D)×781(H)mm
サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)、サンプル登録制限:125g以上
0.02kg
120000個
150kg
±0.05kg
11.2kg
4518340341852
FG-150KAM
1個
60000
10
1.25
530
390
ACアダプタ(AX-TB196)、取扱説明書
390(W)×774(D)×781(H)mm
サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)、サンプル登録制限:62.5g以上
0.01kg
96000個
60kg
±0.02kg
16.4kg
4548745928655
FG-60KAL
1個
150000
20
1.25
530
390
ACアダプタ(AX-TB196)、取扱説明書
390(W)×774(D)×781(H)mm
サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)、サンプル登録制限:125g以上
0.02kg
120000個
150kg
±0.05kg
16.4kg
4548745929768
FG-150KAL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,012
( 40,713 )
2日目
37,012
( 40,713 )
2日目
36,300
( 39,930 )
2日目
39,877
( 43,865 )
1日目
40,659
( 44,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

計量物を載せたら約1秒で測定完了。
シンプル操作でジャスト1秒。
g・個数、2つの表示が切換え可能。
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 台はかり EA715DD/EA715DFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF
デジタル台はかり FGシリーズ
エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150
防塵・防水台はかり
エスコ 電子はかり EA715CB
防水・防塵台はかりEA715AG-61~EA715AG-63
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,300-31,263 -34,509 -54,081 -8,776 -70,646 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目6日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿丸皿角皿
スパンドリフト±20ppm/℃(5~35℃)-±20ppm/℃(5~35℃)±20ppm/℃(5~35℃)±0.015%/℃ TYP(5~35℃)-
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)-7セグメント液晶表示(文字高26mm)重量表示:7セグメントLED表示(文字高:39mm)7セグメントLCD(文字高13.5mm)バックライト付7セグメント液晶表示 文字高18.6mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング