ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

通常単価(税別)
12,222
税込単価
13,444
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・4級特定計量器取引・証明用(検定付)・秤量…10kg・最小目盛…10g・載皿サイズ…23...

詳細を確認

型番:

EA715DB-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715DB-10Aの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
10000
最小表示(g)
10
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
190
計量皿寸法W(mm)
230
機能
風袋引き、オートパワーオフ
サイズ
244(W)×232(D)×137(H)mm
使用温湿度
-10~40℃、85%RH以下
使用範囲
0.1~10kg
表示
7セグメントLCD(文字高25mm)
減産式風袋引量
10kg
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
表示書換回数
約10回/秒
電源
単1電池×6本(別売)、またはACアダプター(別売)
表示単位
kg
重量
約1.6kg
電池寿命
約600時間(マンガン電池使用)、約1200時間(アルカリ電池使用)
材質
本体:ABS、表示シート:ポリエステルフィルム、ゴム足:PVC
精度等級
4級(使用場所の制限は受けません)
最小測定量
100g
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
SK-10KI
目量の種類
単目量

型番リスト

表示件数
型番
EA715DB-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,222
( 13,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・4級特定計量器取引・証明用(検定付)
・秤量…10kg
・最小目盛…10g
・載皿サイズ…230(W)×190(D)mm
・機能…風袋引き、オートパワーオフ
・電源…単1電池×6本またはACアダプター(別売)
・電池寿命…約600時間(マンガン電池使用)、約1200時間(アルカリ電池使用)
・サイズ…244(W)×232(D)×137(H)mm
・重量…1.6kg
・大型液晶表示(文字高:25mm)
・JAN:4548745507645

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10kg(10g) デジタルはかり(検定付)の型番EA715DB-10Aのページです。 型番EA715DB-10Aに関する仕様情報を記載しております。
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
30kg(20g) デジタルはかり(検定付)
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
120g(0.01g) デジタルはかり
3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)
デジタルホームはかりEA715CB-23
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,22217,4594,78018,218200,4433,820
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)10000300003000120(600ct/32匁)30000003000
最小表示(g)1050(20~30kg) / 20(0~20kg)10.01(0.05ct/0.005匁)10001
計量皿形状角皿角皿丸皿丸皿-角皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング