ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

12kg( 10g) デジタルはかり

通常単価(税別)
9,450
税込単価
10,395
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…単1電池×4本(別売)・載皿サイズ…230(W)×190(D)mm・重量…1.9k...

詳細を確認

型番:

EA715CF-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715CF-12の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
12000
最小表示(g)
10(0~10kg) / 20(10~12kg)
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
190
計量皿寸法W(mm)
230
サイズ
265(W)×250(D)×106(H)mm
使用温湿度
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示
7セグメントLCD(文字高25mm)
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
表示書換回数
約10回/秒
電源
単1電池×4本(別売)
表示単位
kg
重量
約2.2kg
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ電池使用時)
精度等級
4級(使用場所の制限は受けません)
最小測定量
0.10kg
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
SJ-12K
最大減算風袋量
9.99kg

型番リスト

表示件数
型番
EA715CF-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,450
( 10,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…単1電池×4本(別売)
・載皿サイズ…230(W)×190(D)mm
・重量…1.9kg
・秤量…12kg
・最小目盛…0.01kg(0/10kg)0.02kg(10/12kg)
・計量範囲…0.12kg/12kg
・JAN:4548745171983

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12kg( 10g) デジタルはかりの型番EA715CF-12のページです。 型番EA715CF-12に関する仕様情報を記載しております。
12kg( 10g) デジタルはかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12kg( 10g) デジタルはかり
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
30kg( 20g) デジタルはかり
30kg(20g) デジタルはかり(検定付)
120g(0.01g) デジタルはかり
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,45012,22221,53917,45918,2184,780
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)12000100003000030000120(600ct/32匁)3000
最小表示(g)20(10~12kg) / 10(0~10kg)102050(20~30kg) / 20(0~20kg)0.01(0.05ct/0.005匁)1
計量皿形状角皿角皿角皿角皿丸皿丸皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング