17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エスコ 電子天秤 EA715CA

エスコ 電子天秤 EA715CA

通常単価(税別)
53,45055,341
税込単価
58,79560,875
通常出荷日:2日目

【特長】・RC232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)・充電式バッテリー内蔵で電源のない場所でも使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源 (V)
    ACアダプタ(AC100V)
  • 主要用途
    はかり
  • 種類
    本体
  • 機能
    個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など
  • サイズ
    193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm
  • 重量
    約2.5kg
  • 材質
    計量皿:SUS304
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • 安定所要時間
    約1秒
  • 表示モード
    g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
  • 表示書換周期
    5回/秒、10回/秒または20回/秒
  • 感度ドリフト
    ±2ppm/℃
  • 内蔵分銅
    なし
  • 時計機能
    なし
  • 使用温湿度範囲
    5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 通信機能
    RS-232C

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品情報は型番EA715CA-16の情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 防塵・防滴(IP65)
    粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
  • 統計演算機能
    本体に計量値の合計、最大、最小、範囲(最大-最小)、平均、標準偏差や変動係数を表示・出力
  • ブザー搭載
    キーの操作時やコンパレータ判定時にブザーを鳴らすことができます。(ON/OFF設定可能)
  • 高速応答(約1秒)
    計量センサーシステムのもつ高速応答(約1秒)や高速安定性を維持し、コンパクトな計量器へ
  • データ出力機能
    オートプリント極性や幅設定、データ出力間隔、オートフィールド、データ出力後のオートリゼロ※1設定が可能です。
  • 床下秤量
    床下秤量により、磁気をおびたものの測定や比重測定も可能です。(床下秤量金具標準装備)
  • 動物計量
    計量値の平均値をホールドすることができ、動物も正しく量ることができます。
  • g、個数、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の5つの表示に切換可能
  • 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付

    ※1:出力をデータとして出した後に、自動的に表示の数字をゼロにします。
 
  • GLP、GMP、GCP、ISO※2に対応したデータを出力
    プリンター(別売)との接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、
    日付、時刻、ID、校正およびチェックなどの記録
    を残せます。日常の保守点検の記録管理に便利です。
220g(0.001g) 電子天秤 記録例

記録例

※2:GLP、GMP、GCP、ISOとは

  • GLP(Good Laboratory Practice)
    医薬品の安全法に関する非臨床試験の実施の基準。
    非臨床試験の動物における安全性試験データの質の信頼性を確保するため、動物実験などの作業の標準化、記録、監査体制、機械、施設などを規定したもの。
  • GMP(Good Manufacturing Practice)
    医薬品の製造管理および品質管理に関する基準。
    医療品の製造工程の各段階で品質管理を確保し、各種の汚染を防いで良質な医薬品を製造するために、医療品の製造業者が遵守するべき規則。
  • GCP(Good Clinical Practice)
    医薬品の臨床試験の実施の基準。
    被験者の人権と安全性の確保、臨床試験のデータの信頼性の確保をはかり、適正な臨床試験が実施されること、すなわち、臨床試験が「倫理的」な配慮のもとに、「科学的」に実施されることを目的として定められた法律。
  • ISO(International Organization for Standardization)
    国際標準化機構は、国際的に通用される規格や標準類を制定するための国際機関。
    ISOは、”物質およびサービスの国際交換を容易にし、知的、科学的、技術的”および経済活動の協力を助長させるために世界的な標準化およびその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。

これら上記の規則、および法律の遵守を証明するための日付、時刻、ID、校正およびチェックなどの記録を行えます。

 

 

■機能

出力RS-232C
カレントループ-
コンバレータ-
ブザー
アナログ出力-
GLP/GMP/GCP
 
表示モードカウンティング
%
カラット
もんめ
動物計量
コンパレータ
その他SHS
データメモリ-
アクリル風防
ACアダプタ
乾電池-
内蔵バッテリ
壁掛け-
床下秤量金具

○:標準品 △:別売品

 

■仕様

ひょう量220g
最小目盛0.001g
再現性(標準偏差)
直線性±0.002g
安定所要時間※3約1秒
感度ドリフト(10℃~30℃)±2ppm/℃(10~30℃)
表示7セグメントLCD(文字高:13.5mm)
表示書換時間約5回/秒、10回/秒、または20回/秒
表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
個数モード最小単位質量0.001g
サンプル数5、10、25、50、または100個
パーセントモード最小100%質量0.100g
パーセント最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
カラットひょう量1,100ct
最小表示0.005ct
もんめひょう量58mom
最小表示0.0005mom
通信機能RS-232C(標準装備)
計量皿サイズφ130mm
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
電源ACアダプタ、AC 100V(50/60Hz)、消費電力:約11VA
サイズ/重量193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm / 2.5kg
付属品ACアダプタ、小型風防、保護カバー

※3:FAST設定の代表値

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • パーセントモード

  • 個数モード

  • 載皿サイズ

  • JANコード

  • カラット

  • もんめ

  • 使用可能な外部校正分銅

  • 型番

  • 再現性(標準偏差)

  • 直線性

  • 最大表示

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

パーセントモード

個数モード

載皿サイズ

JANコード

カラット

もんめ

使用可能な外部校正分銅

型番

再現性(標準偏差)

直線性

最大表示

備考

最小発注数量
220
1
最小100%質量:0.100g・パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計数可能最小単位質量:0.001g、サンプル数:5、10、25、50または100個
130mm
4548745364415
ひょう量:1100ct、最小表示:0.005ct
ひょう量:58mom、最小表示:0.0005mom
200g・100g・50g
FX-200i
0.001.G
±0.002g
220.84g
小型風防が付いています
1個
2200
10
最小100%質量:1.00g・パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計数可能最小単位質量:0.01g、サンプル数:5、10、25、50または100個
150mm
4548745364422
ひょう量:11000ct、最小表示:0.05ct
ひょう量:586mom、最小表示:0.005mom
2000g・1000g・500g
FX-2000i
0.01g
±0.02g
2200.84g
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,341
( 60,875 )
2日目
53,450
( 58,795 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RC232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)
・充電式バッテリー内蔵で電源のない場所でも使用できます(バッテリー別売)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスコ 電子天秤 EA715CAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 電子天秤 EA715CA
汎用電子天びん FX-iシリーズ
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
電子天秤 校正証明書付 FX-iシリーズ
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
メーカーエスコエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワン三商
通常価格53,450-49,188 -34,90072,809 -77,228 -76,862 -
通常出荷日2日目在庫品1日目7日目19日目1日目6日目
商品タイプ電子天秤-電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
電源(V)ACアダプタ(AC100V)-ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)AC100(50/60Hz)AC100AC100
主要用途はかり-----
種類本体-----
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング