ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)

通常単価(税別)
200,443
税込単価
220,487
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・最大秤量…3000kg・最小秤量…1kg・防塵・防水…IP65・機能…風袋引き、ホールド...

詳細を確認

型番:

EA715BH-9A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715BH-9Aの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
3000000
最小表示(g)
1000
防塵・防水機能
有り
機能
風袋引き、ホールド、ゼロ点設定、オートパワーオフ
付属品
リモコン、充電器、バッテリーパック×2個、単4電池×2本
使用温度範囲
-10~40℃
表示
7セグメントLED(文字高30mm)
電源
内蔵バッテリー(6V)
精度
0.1% of rdg(読み取り値)±1d(最小表示)
本体材質
アルミ
重量
16.5kg
電池寿命
約70時間
防塵・防水
IP65
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
FJ-T003IS
最大風袋引
3000kg

型番リスト

表示件数
型番
EA715BH-9A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,443
( 220,487 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大秤量…3000kg
・最小秤量…1kg
・防塵・防水…IP65
・機能…風袋引き、ホールド、ゼロ点設定、オートパワーオフ
・表示部…5桁LCD(文字高:30.8mm)
・使用温度…-10/40℃
・電源…内蔵鉛充電池(6V、4.0Ah)
・電池寿命…100時間(放電後フル充電まで約4時間)
・重量…16.5kg
・本体材質…アルミ
・付属品…リモコン(到達距離-正面:6m、60°:2m)、充電器、バッテリーパック×2個
・使用後水をかけて洗え、衛生的な防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)
・粉体などの計量にも適した防塵構造(IP65)
・アルミ合金製の軽くて堅牢な構造
・操作が簡単なリモコン式
・JAN:4548745652468

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)の型番EA715BH-9Aのページです。 型番EA715BH-9Aに関する仕様情報を記載しております。
3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)
防塵・防水クレーンスケール FJ-TiSシリーズ
30kg(20g) デジタルはかり(検定付)
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
[防水・防塵]電子天秤(校正用分銅内蔵型)EA715CA-71~EA715CA-76
[防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格200,443168,187 -17,45912,22285,600 -68,312 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目6日目5日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体-本体本体本体本体
ひょう量(g)3000000-3000010000--
最小表示(g)1000-50(20~30kg) / 20(0~20kg)10--
防塵・防水機能有り有り--有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング