17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 全長

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ばね式はかり

通常単価(税別)
3,6497,583
税込単価
4,0148,341
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

スタンダードタイプのばね式はかりです。検定品のため取引・証明用に使用することができます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

全長

JANコード

最小発注数量
1000
10
300mm
4518340153127
1個
5000
50
300mm
4518340153134
1個
10000
100
300mm
4518340153141
1個
20000
200
380mm
4518340153158
1個
30000
500
380mm
4518340153165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,649
( 4,014 )
1日目
3,649
( 4,014 )
1日目
4,241
( 4,665 )
1日目
7,583
( 8,341 )
1日目
7,396
( 8,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプのばね式はかりです。
検定品のため取引・証明用に使用することができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね式はかりのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
操作力の測定用に使用しています
5
満足度:5.0
当社オリジナル製品の台車の操作力の測定用に使用しています。台車の車輪径、材質などを変更し、動き初め、動きだし、旋回時など...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばね式はかり
ばね式吊りはかり RTU
バネ式はかりEA715BB
カート式・はかり
防塵・防水台はかり
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ
メーカーエスコ八幡計器(YAWATA)エスコエスコエスコエー・アンド・デイ
通常価格3,649-43,875 -4,420 -72,058 -54,081 -63,484 -
通常出荷日1日目6日目1日目1日目〜1日目〜3日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング