17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カート式・はかり

通常単価(税別)
72,05891,964
税込単価
79,264101,160
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・計量と台車が一体化。ワンタッチで、容器の重量をゼロにします

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

サイズ

再現性(標準偏差)

重量

JANコード

メーカー型番

非直線性

最小発注数量
100000
200
700
445
445(W)×780(D)×850(H)mm
0.2kg
18kg
4548745066173
SD-100
±0.4kg
1個
200000
500
910
610
610(W)×985(D)×900(H)mm
1.0kg
36kg
4548745066180
SD-200
±1.0kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,058
( 79,264 )
1日目
91,964
( 101,160 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量と台車が一体化。ワンタッチで、容器の重量をゼロにします

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カート式・はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カート式・はかり
20.0kg(2g) カウントはかり
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
デジタルはかりEA715CF-21・EA715CF-22
防水・防塵デジタルはかりEA715CH-21~EA715CH-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格72,058-71,9414,78024,6778,40024,170 -
通常出荷日1日目〜6日目1日目1日目1日目1日目
主要用途はかりカウンティングスケールはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿丸皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り無し有り無し有り有り
スパンドリフト±0.020%/℃(-10~40℃)---±0.015%/℃(5℃~ 35℃)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング