ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

50kg(200g) 上皿はかり

通常単価(税別)
27,300
税込単価
30,030
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・最小目盛…200g・計量範囲…2kg/50kg・サイズ…303(W)×346(D)×35...

詳細を確認

型番:

EA715AB-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715AB-50の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
50000
最小表示(g)
200
計量皿形状
角皿
計量皿寸法D(mm)
303
計量皿寸法W(mm)
303
サイズ
303(W)×346(D)×358(H)mm
天板材質
鉄製
目盛板外径
261mm
重量
8.1kg
計量範囲
2~50kg
メーカー
大和製衡(Yamato)
メーカー型番
SD-50

型番リスト

表示件数
型番
EA715AB-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,300
( 30,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最小目盛…200g
・計量範囲…2kg/50kg
・サイズ…303(W)×346(D)×358(H)mm
・載皿サイズ…303(W)×303(D)mm
・目盛板外径…直径261mm
・重量…8.1kg
・検定品
・平皿仕様
・重量物対応の万能タイプ
・大きく見やすい目盛板
・JAN:4548745897128

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50kg(200g) 上皿はかりの型番EA715AB-50のページです。 型番EA715AB-50に関する仕様情報を記載しております。
50kg(200g) 上皿はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50kg(200g) 上皿はかり
20kg(50g) 上皿はかり
30kg(100g) 上皿はかり
30kg(100g)上皿はかり
1.0kg( 5g) 上皿はかり
上皿はかり
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,30014,46020,99015,60011,65010,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)500002000030000300001000-
最小表示(g)200501001005-
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング