17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30-300000fpm LEDストロボスコープ

通常単価(税別)
176,207
税込単価
193,828
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・発光周波数…30/300,000FPM(0.5/5,000Hz)FPM:発光数/分・精度...

詳細を確認
  • サイズ
    191×82×60mm
  • 動作温度
    0~+45℃
  • 分解能
    0.1(30~999FPM)1(1,000~300,000FPM)
  • 機能
    発光時間、位相調整
  • 照度
    1,500Lux(at6,000FPM、20㎝)
  • 電源
    単3電池×3本(付属)
  • 発光周波数
    30~300,000FPM(0.5~5,000Hz)FPM:発光数/分
  • 精度(±1digit)
    0.02%
  • 重量
    410g(電池含む)
  • 防塵・防水
    IP65取得品

型番:

EA714T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

30-300000fpm LEDストロボスコープ
30-300000fpm LEDストロボスコープ

EA714Tの仕様・寸法情報

サイズ
191×82×60mm
動作温度
0~+45℃
分解能
0.1(30~999FPM)1(1,000~300,000FPM)
機能
発光時間、位相調整
照度
1,500Lux(at6,000FPM、20㎝)
電源
単3電池×3本(付属)
発光周波数
30~300,000FPM(0.5~5,000Hz)FPM:発光数/分
精度(±1digit)
0.02%
重量
410g(電池含む)
防塵・防水
IP65取得品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA714T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,207
( 193,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・発光周波数…30/300,000FPM(0.5/5,000Hz)FPM:発光数/分
・精度(±1digit)…0.02%
・分解能…0.1(30/999FPM)1(1,000/300,000FPM)
・照度…1,500Lux(at6,000FPM、20cm)
・動作温度…0/+45℃
・電源…単3電池×3本
・防塵・防水…IP65取得品
・サイズ…191×82×60mm
・重量…410g(電池含む)
・機能…発光時間、位相調整
・光の連続照射で、回転や反復などの高速運動や状態を人の眼の残像効果を利用して観察できます。
・モーターの伝達軸のすべりや織機の糸送りなどの動作チェックに。
・JAN:4548745364316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30-300000fpm LEDストロボスコープの型番EA714Tのページです。 型番EA714Tに関する仕様情報を記載しております。
30-300000fpm LEDストロボスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30-300000fpm LEDストロボスコープ
コンパクト回転計(非接触式)
デジタル回転計[接触/非接触兼用]
デジタル回転計(クォーツ式)
デジタル振動計 3モード計測可能
膜厚計 アルティメットシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格176,20714,85128,69620,820149,31122,351 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
サイズ191×82×60mm本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm58(W)×28(D)×122(H)mm51(W)×32(D)×165(H)mm本体:72(W)×24(D)×293(H)mm、ピックアップ:17.0(hex)×61.5(D)mm、マグネットアダプタ:Φ24×14(H)mm-
動作温度0~+45℃-----
分解能0.1(30~999FPM)1(1,000~300,000FPM)0.1rpm(100.0~19999.9rpm)、1rpm(その他の範囲)0.1rpm0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min速度(10~1000Hz):Hi:0.1mm/s、Lo:0.01mm/s・加速度(ACC1:10~6000Hz):Hi:0.1m/s2、Lo:0.01m/s2、(ACC2:10~300Hz):Hi:0.1m/s2、Lo:0.01m/s2・変位(10~1000Hz):Hi:1μm、Lo:0.1μm-
機能発光時間、位相調整データホールド、最大・最小・平均値表示、バックライト、オートパワーオフオートパワーオフホールド、オートパワーオフ最大値ホールド、直流・交流出力、オーバー表示、ローパスフィルタ内蔵(ACC2モード時のみ)-
照度1,500Lux(at6,000FPM、20㎝)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング