17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A EA714N-11A

デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

通常単価(税別)
37,806
税込単価
41,587
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・測定方法…非接触式・測定距離…約50/500mm・測定範囲…30.0/99999rpm、...

詳細を確認
  • サイズ
    60(W)×50(D)×210(H)mm
  • 測定距離
    約50~500mm
  • 付属品
    携帯ケース、反射シール(50枚)、取扱説明書、単3形乾電池(LR6)1.5V×2本
  • 機能
    MAX(最大値)/MIN(最小値)表示、オートパワーオフ(約2分、解除可能)、データホールド、明るいバックライト
  • 測定方法
    非接触式
  • 測定範囲
    30.0~99999rpm、0.50~1600.0rps、0.600~1999.0ms、0~99999count
  • 電源
    単3電池×2本(付属)
  • 重量
    約218g(本体のみ)

型番:

EA714N-11A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ測定距離付属品
EA714N-11A60(W)×50(D)×210(H)mm約50~500mm携帯ケース、反射シール(50枚)、取扱説明書、単3形乾電池(LR6)1.5V×2本

EA714N-11Aの仕様・寸法情報

サイズ
60(W)×50(D)×210(H)mm
測定距離
約50~500mm
付属品
携帯ケース、反射シール(50枚)、取扱説明書、単3形乾電池(LR6)1.5V×2本
機能
MAX(最大値)/MIN(最小値)表示、オートパワーオフ(約2分、解除可能)、データホールド、明るいバックライト
測定方法
非接触式
測定範囲
30.0~99999rpm、0.50~1600.0rps、0.600~1999.0ms、0~99999count
電源
単3電池×2本(付属)
重量
約218g(本体のみ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA714N-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,806
( 41,587 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定方法…非接触式
・測定距離…約50/500mm
・測定範囲…30.0/99999rpm、
0.50/1600.0rps、
0.600/1999.0ms、
0/99999count
・機能…MAX(最大値)/MIN(最小値)表示、
オートパワーオフ(約2分、解除可能)、
データホールド、
明るいバックライト
・電源…単3電池×2本(付属)
・重量…約218g(本体のみ)
・サイズ…60(W)×50(D)×210(H)mm
・付属品…携帯ケース、反射シール(50枚)、取扱説明書、単3形乾電池(LR6)1.5V×2本
・安定した測定ができる持ちやすさを追求したデザイン
・非接触測定での検出距離が長く(最大約50cm)、回転体から離れた位置での測定が可能
・市販のカメラ用三脚(ねじサイズ:1/4"-20UNC)を使用した固定設置が可能
・JAN:4548745097764

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル回転計(非接触型) EA714N-11Aの型番EA714N-11Aのページです。 型番EA714N-11Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル回転計(非接触型) EA714N-11Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A
デジタル回転計(接触/非接触兼用)
デジタル回転計[接触/非接触兼用]
コンパクト回転計(非接触式)
デジタル回転計(クォーツ式)
デジタル回転計 EA714N-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,80668,69428,69614,85120,82052,925
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目1日目
サイズ60(W)×50(D)×210(H)mm60(W)×28(D)×175(H)mm58(W)×28(D)×122(H)mm本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm51(W)×32(D)×165(H)mm58(W)×20(D)×144(H)mm
測定距離約50~500mm300~600mm(非接触時)50~300mm100~400mm非接触:50~300mm300~600mm
付属品携帯ケース、反射シール(50枚)、取扱説明書、単3形乾電池(LR6)1.5V×2本延長用シャフト、プローブチップ、表面速度ディスク、ケース接触式アダプタセット、反射テープ(10枚)保護カバー、ストラップ、反射テープ(5枚入)反射テープ×1シート、接触測定子×1個ケース、リフレクタ、出荷検査書
機能MAX(最大値)/MIN(最小値)表示、オートパワーオフ(約2分、解除可能)、データホールド、明るいバックライト最大・最小値・回転数速度・長さ測定オートパワーオフデータホールド、最大・最小・平均値表示、バックライト、オートパワーオフホールド、オートパワーオフ最大・最小値・平均値・最新値を保存
測定方法非接触式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト