ツール用品技術窓口

デジタル回転計[接触/非接触兼用] EA714KB

デジタル回転計[接触/非接触兼用]

通常単価(税別)
28,696
税込単価
31,566
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】・エンジン、モーター、発電機、タービン・ベルトなどの回転測定・コンパクトな手のひらサイズ

  • 商品タイプ
    回転計
  • 回転計タイプ
    接触・非接触両用
  • 測定範囲 (rpm)
    6.0~99999.9
  • サイズ
    58(W)×28(D)×122(H)mm
  • サンプリング
    1~10秒
  • 電池寿命
    約20時間(連続使用・アルカリ電池使用時)
  • 表示
    6桁LCD
  • 測定距離
    50~300mm
  • レンジ切替
    オートレンジ
  • 付属品
    接触式アダプタセット、反射テープ(10枚)
  • 使用温湿度
    5~+40℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
  • 保存温湿度
    -10~+50℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
  • 分解能
    0.1rpm
  • 材質
    樹脂
  • 機能
    オートパワーオフ
  • 用途
    エンジン、モーター、発電機、タービン、ベルトなどの回転測定
  • 電源
    単4電池×4本(付属)
  • 精度
    ±(0.01%rdg+1dgt)
  • 重量
    約140g(電池含む)
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • 型番
    RM-2000
  • JANコード
    4548745932324

型番:

EA714KB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

EA714KB【商品仕様】
・測定方式…接触・非接触式
・測定範囲…6.0/99999.9rpm
・測定距離…50/300mm
・精度…±(0.01%rdg+1dgt)
・サンプリング…1秒/10秒
・分解能…0.1rpm
・使用温湿度…5/+40℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
・保存温湿度…-10/+50℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
・連続使用時間…約20時間(アルカリ電池使用時)
・電源…単4電池×4本(付属)
・機能…オートパワーオフ
・材質…樹脂
・サイズ…58(W)×28(D)×122(H)mm
・重量…約140g
・付属品…接触式アダプタセット、反射テープ(10枚)
・JAN:4548745932324

EA714KBの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
接触・非接触両用
測定範囲(rpm)
6.0~99999.9
サイズ
58(W)×28(D)×122(H)mm
サンプリング
1~10秒
電池寿命
約20時間(連続使用・アルカリ電池使用時)
表示
6桁LCD
測定距離
50~300mm
レンジ切替
オートレンジ
付属品
接触式アダプタセット、反射テープ(10枚)
使用温湿度
5~+40℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度
-10~+50℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
分解能
0.1rpm
材質
樹脂
機能
オートパワーオフ
用途
エンジン、モーター、発電機、タービン、ベルトなどの回転測定
電源
単4電池×4本(付属)
精度
±(0.01%rdg+1dgt)
重量
約140g(電池含む)
メーカー
カスタム(CUSTOM)
型番
RM-2000
JANコード
4548745932324

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA714KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,696
( 31,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・エンジン、モーター、発電機、タービン
・ベルトなどの回転測定
・コンパクトな手のひらサイズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル回転計[接触/非接触兼用]の型番EA714KBのページです。 型番EA714KBに関する仕様情報を記載しております。
デジタル回転計[接触/非接触兼用]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル回転計[接触/非接触兼用]
デジタル回転計(接触・非接触両用)
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
コンパクト回転計(非接触式)
デジタル回転計(非接触反射光方式)
デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3
メーカーエスコカスタムエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,69616,104 -17,59714,85119,40014,600
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ回転計回転計回転計回転計回転計回転計
回転計タイプ接触・非接触両用-接触・非接触両用非接触用非接触用非接触用
測定範囲(rpm)6.0~99999.9-10.000~99999100.0~9999910~10000010000~99999
サイズ58(W)×28(D)×122(H)mm--本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm38×96×192(H)mm50×33×124mm
サンプリング1~10秒-1秒(60RPM 以上)、1秒以上(10~60RPM)2回/秒1秒(60rpm以上)、1秒以上(10~60rpm)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング