17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル回転計(クォーツ式)

通常単価(税別)
20,820
税込単価
22,902
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定方式…接触、非接触型・測定範囲…・接触:0.5/19,999rpm、0.05/1,9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 回転計タイプ
    接触・非接触両用
  • クロック
    クォーツ式
  • サイズ
    51(W)×32(D)×165(H)mm
  • ディスプレイ
    33(W)×15(H)mm、LCD液晶ディスプレイ
  • 測定距離
    非接触:50~300mm
  • 付属品
    反射テープ×1シート、接触測定子×1個
  • 使用環境
    0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • 分解能
    0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
  • 機能
    ホールド、オートパワーオフ
  • 測定範囲
    接触:0.5~19999rpm、0.05~1,999.9m/min(周速)、0.2~6560ft/min(周速)、非接触:10~99999rpm
  • 電源
    9V電池(006P)×1個
  • 精度
    ±(0.1%rdg+2dgt)
  • 重量
    90g
  • メーカー
    FUSO
  • 型番
    FUSO-8008

型番:

EA714AD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタル回転計

接触

デジタル回転計

非接触

EA714AD-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
接触・非接触両用
クロック
クォーツ式
サイズ
51(W)×32(D)×165(H)mm
ディスプレイ
33(W)×15(H)mm、LCD液晶ディスプレイ
測定距離
非接触:50~300mm
付属品
反射テープ×1シート、接触測定子×1個
使用環境
0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
分解能
0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
機能
ホールド、オートパワーオフ
測定範囲
接触:0.5~19999rpm、0.05~1,999.9m/min(周速)、0.2~6560ft/min(周速)、非接触:10~99999rpm
電源
9V電池(006P)×1個
精度
±(0.1%rdg+2dgt)
重量
90g
メーカー
FUSO
型番
FUSO-8008

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA714AD-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,820
( 22,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定方式…接触、非接触型
・測定範囲…
・接触:0.5/19,999rpm、0.05/1,999.9m/min(周速)、0.2/6,560ft/min(周速)、
・非接触:10/99,999rpm
・分解能…0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
・精度…±(0.1%rdg+2dgt)
・クロック…クォーツ式
・測定距離…非接触:50/300mm
・機能…ホールド、オートパワーオフ
・ディスプレイ…33(W)×15(H)mm、LCD液晶ディスプレイ
・使用環境…0/50℃、80%RH以下(結露なきこと)
・電源…9V電池(006P)×1個
・サイズ…51(W)×32(D)×165(H)mm
・重量…90g
・付属品…反射テープ×1シート、接触測定子×1個
・1台で接触と非接触の回転数測定が可能です。
・JAN:4548745594553

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計(クォーツ式)の型番EA714AD-5のページです。 型番EA714AD-5に関する仕様情報を記載しております。
デジタル回転計(クォーツ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル回転計(クォーツ式)
コンパクト回転計(非接触式)
デジタル回転計[接触/非接触兼用]
デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3
デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A
デジタル回転計(接触/非接触兼用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,82014,85128,69614,60037,80668,694
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目2日目
商品タイプ回転計回転計回転計回転計-回転計
回転計タイプ接触・非接触両用非接触用接触・非接触両用非接触用-接触・非接触両用
クロッククォーツ式-----
サイズ51(W)×32(D)×165(H)mm本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm58(W)×28(D)×122(H)mm50×33×124mm60(W)×50(D)×210(H)mm60(W)×28(D)×175(H)mm
ディスプレイ33(W)×15(H)mm、LCD液晶ディスプレイ----1ライン、LCD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング