17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LAN ケーブルテスター EA712AF-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAN ケーブルテスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA712AF-12

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適合ケーブル種類…
10BASE-T、10BASE-2、10/100BASE、TX、
RJ45、RJ11、258A、TIA568A/568B、TokenRing
・付属品…リモートチェッカー、RJ45ケーブル、
BNCアダプターケーブル×2本、BNCアダプター、布製ポーチ
・サイズ…
本体:65(W)×32(D)×120(H)mm、
リモートチェッカー:30(W)×28(D)×100(H)mm、
ポーチ:120(W)×50(D)×165(H)mm
・重量…本体:146g、リモートチェッカー:40g、ポーチ:60g
・電源…9V乾電池×1個(付属)
・測定範囲…0.5×50m
・LANケーブルの接続・断線・誤配線が一目でわかります。
・自動/手動スキャン機能付
・アースのチェックも可能です。
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・JAN:4548745906493

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
寸法(mm)
本体:65×32×120、リモートチェッカー:30×28×100
本体質量(g)
本体:146、リモートチェッカー:40
電源
006P×1
付属品
RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル、BNCアダプター、布製ポーチ、テスト用電池
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト