ツール用品技術窓口

紫外線メーター

通常単価(税別)
25,238
税込単価
27,762
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲…1,999μW/cm2、19,990μW/cm2・分解能…1μW/cm2、10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紫外線強度計
  • 測定波長域 (nm)
    250~390
  • 表示
    3.5桁LCD表示
  • 分解能
    1μW/cm2、10μW/cm2
  • コード長
    70cm
  • サイズ
    本体:70×25×131(H)、センサー:60×27×168(H)
  • サンプリング
    約2.5回/秒
  • センサー
    UVセンサー
  • 測定範囲
    1999μW/cm2、19990μW/cm2
  • 使用温湿度
    0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 保存温湿度
    -10~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
  • メーカー型番
    UV-340C
  • 重量
    約220g(電池含む)
  • 測定精度
    ±4%rdg+2dgt
  • 電池寿命
    約70時間(アルカリ電池使用のとき)
  • 電源
    9V電池×1個(付属)
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)

型番:

EA712AB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA712AB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
紫外線強度計
測定波長域(nm)
250~390
表示
3.5桁LCD表示
分解能
1μW/cm2、10μW/cm2
コード長
70cm
サイズ
本体:70×25×131(H)、センサー:60×27×168(H)
サンプリング
約2.5回/秒
センサー
UVセンサー
測定範囲
1999μW/cm2、19990μW/cm2
使用温湿度
0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度
-10~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
メーカー型番
UV-340C
重量
約220g(電池含む)
測定精度
±4%rdg+2dgt
電池寿命
約70時間(アルカリ電池使用のとき)
電源
9V電池×1個(付属)
メーカー
カスタム(CUSTOM)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA712AB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,238
( 27,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…1,999μW/cm2、19,990μW/cm2
・分解能…1μW/cm2、10μW/cm2
・測定精度…±4%rdg+2dgt
・波長感度特性…250/390nm
・コード長…1.5m
・電源…9V電池×1個
・UVセンサーで紫外線の強度を計測します。
・サイズ…本体:70×25×131(H)mm、
センサー:60×27×168(H)mm
・重量…335g
・JAN:4518340447066

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線メーターの型番EA712AB-1のページです。 型番EA712AB-1に関する仕様情報を記載しております。
紫外線メーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線メーター
紫外線強度計 UV-340C UVA・UVCの測定
デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき
データロガー紫外線強度計
-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
メーカーエスコカスタムエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,23841,32629,27667,52426,1513,250
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ紫外線強度計関連品-紫外線強度計--
測定波長域(nm)250~390--UVAセンサー:320~380、UVCセンサー:200~280--
表示3.5桁LCD表示--4桁液晶表示、グリーンバックライト--
分解能1μW/cm2、10μW/cm2-----
コード長70cm--UVAセンサー:0.99m、UVCセンサー:1.1m--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト