ツール用品技術窓口

| 型番 | 機能 | 付属 | 重量 |
|---|---|---|---|
| EA712A-11 | メモリー、ゼロ調整、データホールド、オートパワーオフ | ソフトケース | 250g |
【商品仕様】
・カラーLED照度計(白・赤・黄・緑・青・紫)の決定版
・測定範囲…40/400/4000/40,000/400,000Lux
・分解能…0.01/0.1/1/10/100Lux
・精度…±3%(標準白熱電球2856K)
±8%(その他の光源)
・機能…メモリー、ゼロ調整、データホールド、オートパワーオフ
・電源…9V電池×1個(付属)
・サイズ…本体:55(W)×38(D)×130(H)mm
センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm
コード長:1m
・重量…250g
・付属…ソフトケース
・白・赤・黄・緑・青・紫のLEDの照度が測れます。
・JAN:4548745937435
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):12,650円

テストー
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
4.5通常価格(税別):23,004円

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
4通常価格(税別):44,465円

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスタースタンダード
0通常価格(税別):109,575円

A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
0通常価格(税別):58,738円

カネテック
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0通常価格(税別):143,500円

本多電子
超音波空中レベル計 小型・軽量
0通常価格(税別):61,000円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~