ツール用品技術窓口

白色LED照度計 EA712A-10 EA712A-10

白色LED照度計 EA712A-10

通常単価(税別)
21,620
税込単価
23,782
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・測定方式…シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター・測定範囲…200/2,000...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 付属品
    ソフトケース、テスト用電池
  • 基準規格
    JIS C 1609-1:2006 A級
  • 分解能
    0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)
  • 測定方式
    シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター
  • コード長
    約1m
  • サイズ
    本体:55(W)×38(D)×130(H)mm、センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm
  • サンプリング
    2.5回/秒
  • ディスプレイ
    3.5桁LCD液晶ディスプレイ
  • 測定範囲
    200/2,000/20,000/200,000Lux(20/200/2,000/20,000Fc)
  • 機能
    ホールド、最高値表示、ゼロ調整
  • メーカー型番
    TM-201L
  • 重量
    250g
  • 測定精度
    ±3%(色温度2856Kの標準白熱電球)、±8%(その他の光源)
  • 電源
    006P×1
  • 角度偏差(COSINE特性)
    ±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)
  • メーカー
    FUSO

型番:

EA712A-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番付属品コード長サイズ
EA712A-10ソフトケース約1m本体:55(W)×38(D)×130(H)mm、センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm

EA712A-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
付属品
ソフトケース、テスト用電池
基準規格
JIS C 1609-1:2006 A級
分解能
0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)
測定方式
シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター
コード長
約1m
サイズ
本体:55(W)×38(D)×130(H)mm、センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm
サンプリング
2.5回/秒
ディスプレイ
3.5桁LCD液晶ディスプレイ
測定範囲
200/2,000/20,000/200,000Lux(20/200/2,000/20,000Fc)
機能
ホールド、最高値表示、ゼロ調整
メーカー型番
TM-201L
重量
250g
測定精度
±3%(色温度2856Kの標準白熱電球)、±8%(その他の光源)
電源
006P×1
角度偏差(COSINE特性)
±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)
メーカー
FUSO

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA712A-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,620
( 23,782 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定方式…シリコンフォトダイオードおよび
色素補正フィルター
・測定範囲…200/2,000/20,000/200,000Lux
(20/200/2,000/20,000Fc)
・分解能…0.1/1/10/100Lux
(0.01/0.1/1/10Fc)
・測定精度…±3%
(色温度2856Kの標準白熱電球)、
±8%(その他の光源)
・角度偏差(COSINE特性)
…±2%(30°)、
±6%(60°)、
±25%(90°)
・サンプリング…2.5回/秒
・機能…ホールド、最高値表示、ゼロ調整
・ディスプレイ…3.5桁LCD液晶ディスプレイ
・電源…9V電池(006P)×1個
・サイズ…本体:55(W)×38(D)×130(H)mm、
センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm
・コード長…約1m
・重量…250g(電池含む)
・付属品…ソフトケース
・白色LEDおよびあらゆる可視光の測定に対応。
・角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので
高精度な測定が可能です。
・ホールド機能(読取値、最大値)付きなので
データ管理が簡単です。
・JAN:4548745594577

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白色LED照度計 EA712A-10の型番EA712A-10のページです。 型番EA712A-10に関する仕様情報を記載しております。
白色LED照度計 EA712A-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白色LED照度計 EA712A-10
デジタル照度計
データロガー照度・温度計
デジタル風速計
デジタル風速・風温計
データロガー風速計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,62071,55824,6809,36016,40055,271
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ照度計-照度計風速計風速計-
測定項目照度-温度 / 照度風速風速 / 温度-
付属品ソフトケース、テスト用電池取扱説明書×1,単3形アルカリ乾電池(LR6)×2,センサキャップ(ストラップ付)×1,携帯用ケース(ソフトケース)×1,ストラップ(本体用)×1,USBケーブル(0.照度センサー、ソフトケースネックストラップ(45cm)-風温センサー、収納ケース
基準規格JIS C 1609-1:2006 A級-----
分解能0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)0.01/0.1/1/10/100lx--温度:0.1℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング