ツール用品技術窓口
【商品仕様】・測定範囲…Ls/Lp:20.000uH/200.00uH/2000.0uH/20.000...
詳細を確認【商品仕様】
・測定範囲…
Ls/Lp:20.000uH/200.00uH/2000.0uH/20.000mH/200.00mH/20.000H/200.00H/20000.0H/20.000kH、
Cs/Cp:200.00pF/2000.0pF/2000.0nF/2000.0nF/20.000uF/200.00uF/2000.0uF/20.00mF、
Rs/Rp:
20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ、
抵抗:
20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/20.000kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ
・最高確度…±(0.3%+3)
・電源…アルカリ9V電池(6LF22)×1個(付属)
・サイズ…87(W)×45(D)×184(H)mm
・重量…約400g
・付属品…クリップリード、携帯ケース
・デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能付
・測定周波数DC/100kHzでの広範囲測定が可能
・各種パラメーター表示
・2線/4線測定が可能
・オートLCR機能で、L/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能
・部品判別も容易に対応
・データホールド機能付
・バックライト付
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・JAN:4548745899191
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクシオ・テクノロジー
DCミリオームメータ GOM-805/804
0通常価格(税別):92,053円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~