ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ラインチェッカー

通常単価(税別)
102,580
税込単価
112,838
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈送信器〉・使用電圧範囲…AC12/528V(50/60Hz)・信号周波数…5KHz・重...

詳細を確認

型番:

EA711H-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA711H-10Aの仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
寸法(mm)
送信器:105×75×28、受信器:192×45×25
本体質量(g)
送信器:約110、受信器:約130
使用電圧範囲
AC12~528V(50/60Hz)
判定方法
10個のLEDランプ点滅(受信レベル表示)及びブザー音
信号周波数
5KHz
探査方式
信号電流による磁束検出
メーカー型番
TLC-C
メーカー
戸上電機製作所
商品名
Superラインチェッカ
電源
受信器:9V電池(006P)×1個
付属品
テスト用電池

型番リスト

表示件数
型番
EA711H-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,580
( 112,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈送信器〉
・使用電圧範囲…AC12/528V(50/60Hz)
・信号周波数…5KHz
・重量…約110g
・サイズ…105×75×28mm
〈受信器〉
・探査方式…信号電流による磁束検出
・判定方法…10個のLEDランプ点滅(受信レベル表示)及びブザー音
・重量…約130g
・サイズ…192×45×25mm
・電源…9V電池1個
・活線状態でのブレーカーの探査、死線、活線での配線経路探査、停電状態での漏電点探査、電圧回路チェックに。
・JAN:4518340476691

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セット内容送信機
受信機
クランプセンサ(M)
100Vプラグ付コード
クリップ付コード
電池クリップ付コード
マンガン乾電池
キャリングケース(ブルー)
適用電圧AC50/60Hz・DCともに12~528V
信号周波数5kHz
信号電流200mA
ラインチェッカー 仕様

■定格・仕様

  • 送信器
信号電流200mAp-p
信号時間30ms
信号周波500ms
表示動作表示ランプ(点滅表示)
電圧表示ランプ(100V・200V・400V点滅表示)
 
  • 受信器
検出方式信号電流によって発生する磁界を検出
検出周波数5Hz
センサ内臓コイルセンサ2個(横配置コイルおよび縦配置コイル)
クランプセンサ(プラグ接続式外部センサ)
感度切替クランプ、電線、ブレーカ、経路、
漏電の5段階および各モード共通のL(低)/H(高)感度切替
電源9V乾電池X1個(マンガンまたはアルカリ乾電池)
電池寿命約8時間(マンガン乾電池 20℃ 連続受信)
電池寿命表示LEDランプ表示
点灯=良 点滅=交換時期 消灯=使用不可
オートパワーオフ無操作になってから10分後に自動OFF
オートパワーオフ警告音1.5秒(ON)→5秒(OFF)→1.5秒(ON)→3秒(ON)の最後の3秒のブザー音終了後、電源OFF
適用クランプセンサクランプセンサ(M)(内径24)標準付属)
 
使用温度範囲-10℃~+40℃
使用湿度範囲相対湿度95%以下(結露なきこと)
保存温度範囲-20℃~+50℃
※50℃は一時的な温度(8時間以内)で、連続保存温度の上限は40℃
※車内では放置しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインチェッカーの型番EA711H-10Aのページです。 型番EA711H-10Aに関する仕様情報を記載しております。
ラインチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインチェッカー
マルチワイヤートレーサー
LANケーブルテスター EA712AF-14
日置電機 ターミネーター
埋設ケーブル探索機 アナログ式
ネットワークケーブルテスター
メーカーエスコエスコエスコアズワングッドマンTRENDnet
通常価格102,58020,32555,20620,584188,09111,800
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜4日目2日目
商品区分ケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタ関連部品関連部品ケーブルテスタ
寸法(mm)送信器:105×75×28、受信器:192×45×25トランスミッター:75×47×158、レシーバー:149×24×3185×33×130---
本体質量(g)送信器:約110、受信器:約130トランスミッター:192、レシーバー:40160---
使用電圧範囲AC12~528V(50/60Hz)-----
判定方法10個のLEDランプ点滅(受信レベル表示)及びブザー音-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング