ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

マルチワイヤートレーサー

通常単価(税別)
20,325
税込単価
22,358
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・特長…同軸ケーブル、LANケーブル(RJ45:CAT5)、電話線ケーブル(RJ11)、ス...

詳細を確認

型番:

EA711GF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA711GFの仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
寸法(mm)
トランスミッター:75×47×158、レシーバー:149×24×31
本体質量(g)
トランスミッター:192、レシーバー:40
電源
トランスミッター:単4電池×2本(付属)、レシーバー:LR44×4個(付属)

型番リスト

表示件数
型番
EA711GF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,325
( 22,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特長…同軸ケーブル、LANケーブル(RJ45:CAT5)、電話線ケーブル(RJ11)、スピーカーケーブルの活線チェックができます。
・ワニ口クリップ付
・音とランプでお知らせします。
・電源…トランスミッター:単4電池×2本レシーバー:LR44×4個
・サイズ…トランスミッター:75(W)×47(D)×158(H)mmレシーバー:149(W)×24(D)×31(H)mm
・重量…トランスミッター:192g、レシーバー:40g
・JAN:4548745190106

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチワイヤートレーサーの型番EA711GFのページです。 型番EA711GFに関する仕様情報を記載しております。
マルチワイヤートレーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチワイヤートレーサー
ラインチェッカー
LANケーブルテスター EA712AF-14
LANケーブルテスター
トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A
日置電機 ターミネーター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアズワン
通常価格20,325102,58055,20613,07257,50020,584
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目8日目〜
商品区分ケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタ関連部品
寸法(mm)トランスミッター:75×47×158、レシーバー:149×24×31送信器:105×75×28、受信器:192×45×2585×33×130---
本体質量(g)トランスミッター:192、レシーバー:40送信器:約110、受信器:約130160---
電源トランスミッター:単4電池×2本(付属)、レシーバー:LR44×4個(付属)受信器:9V電池(006P)×1個単3電池×2本(付属)9V電池×1個(付属)9Vリチウムイオン充電池(付属):送信機・受信機各1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング