ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

テストリード棒 EA709S-2

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA709D-12/-14用・全長…1m・プラグ径…直径4mm・先端サイズ…赤:直径2m...

詳細を確認

型番:

EA709S-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA709S-2の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
プラグ径
Φ4
先端サイズ
赤:Φ2×20mm
全長
1m
最大開口
黒:24mm
メーカー型番
TL-112a
メーカー
三和電気計器(sanwa)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA709S-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA709D-12/-14用
・全長…1m
・プラグ径…直径4mm
・先端サイズ…赤:直径2mm×20mm
・最大開口…黒:24mm
・短絡保護キャップ付
・JAN:4548745014822

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストリード棒 EA709S-2の型番EA709S-2のページです。 型番EA709S-2に関する仕様情報を記載しております。
テストリード棒 EA709S-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストリード棒 EA709S-2
テストクリップ(バスバー用)EA707A-68
マグネットアダプタEA707A-70
マグネットアダプタEA707A-69
[EA707D-15A用]温度センサー
[EA707D-38用] PC接続ケーブル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8007,4007,2007,2002,0008,000
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション
プラグ径Φ4-Φ4Φ4--
先端サイズ赤:Φ2×20mm-----
全長1m154mm66mm75mm2m約1.3m
最大開口黒:24mm30mm(Flat bar使用時)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング