ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA709D-15
2025年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・エレベーターの保守管理に最適です。
・定格電圧…DC500V/DC15V
・測定範囲…
抵抗:0/2M、0/20M、0/200MΩ
(3オートレンジ切替式)、
交流電流:0/200、0/750V
(2オートレンジ切替式)、
直流電流:0/20、0/750V
(2オートレンジ切替式)
・測定確度…
抵抗:±(2%rdg+2dgt)以内、
交流電流:±(1%rdg+0.5%Ranges+1dgt)以内、
直流電流:±(0.5%rdg+0.5%Ranges+1dgt)以内
・電源…単3電池×6本
・サイズ…55(W)×175(D)×115(H)mm
・重量…600g
・テストリード付(EA709S-1)
・JAN:4548745014303