ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

通常単価(税別)
34,759
税込単価
38,235
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・定格電圧…DC125V/250V/500V(3レンジ切換)・第1有効測定範囲…20.0K...

詳細を確認

型番:

EA709D-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA709D-13の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
3
定格測定電圧(V)
125 ~ 500
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0~4000
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
あり
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
R6P(単3形)1.5V×6
機能
絶縁抵抗測定ファンクションで活線状態を自動判別、活線警告機能、ディスチャージ(放電)機能、最後の測定値を測定後も自動ホールド
直流・交流電圧
600V(自動判別)
測定確度
第1有効測定範囲:±(3%rdg+4dgt)、第2有効測定範囲:±(5%rdg+5dgt)
絶縁抵抗
400k/4M/40M/400M/4000MΩ
第1有効測定範囲
20.0KΩ~10.00MΩ/50.0KΩ~20.00MΩ/1~500MΩ
第2有効測定範囲
0~19.9KΩ、10.01~4000MΩ/0~49.9KΩ、 20.01~4000Ω/0~0.999MΩ、501~4000MΩ
メーカー型番
MG500
メーカー
三和電気計器(sanwa)
導通
4000Ω
安全規格
IEC 61010 CAT.III 600V
内蔵ヒューズ
0.5A/600V IR20kAΦ6.3×32mm
抵抗(Ω)
40Ω(短絡電流200mA以下)
活線状態チェック
30V AC/DC以上でテスト不可、ブザー音とALARM点灯
寸法(mm)
142×57×170
本体質量(g)
600
付属品
テストリード(EA709S-2:全長約1.2m/ピン先20mm)、ストラップ、ボディカバー(本体と一体構造)、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA709D-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,759
( 38,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格電圧…DC125V/250V/500V(3レンジ切換)
・第1有効測定範囲…20.0KΩ/10.00MΩ/50.0KΩ/20.00MΩ/1/500MΩ
・直流・交流電圧…600V(自動判別)
・テストリード付(EA709S-2)
・ピンキャップ付
・重量…約600g
・電源…単3電池×6本(付属)
・第2有効測定範囲…0/19.9KΩ、10.01/4000MΩ/0/49.9KΩ、20.01/4000Ω/0/0.999MΩ、501/4000MΩ
・測定確度…第1有効測定範囲:±(3%rdg+4dgt)、
第2有効測定範囲:±(5%rdg+5dgt)
・サイズ…142(W)×57(D)×170(H)mm
・JAN:4518340643468

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13の型番EA709D-13のページです。 型番EA709D-13に関する仕様情報を記載しております。
デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13
デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC
デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1
デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA710D-31
デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,75931,28743,00055,09848,28730,800 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目2日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
レンジ数3335-5
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125250 / 500 / 1000-250 / 500 / 125 / 1000 / 50-250 / 500 / 125 / 1000 / 50
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0~40000~4000-0.2~4000-0.2~4000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング