ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA709BJ
2025年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・測定範囲…抵抗:3mΩ(最大表示:3.5000mΩ、分解能:0.1μΩ)/3MΩ(最大表示:3.5000MΩ、分解能:100Ω)(10レンジ)(測定電流(DC):1A/500nA)、温度:-10.0/99.9℃
・精度…抵抗:±0.020%rdg.±0.007%f.s(100mA/500nA時)、温度:±0.50℃(10/30℃時)
・機能…温度補正、温度換算、オフセット電圧補正、コンパレータ、長さ換算、判定音設定、オートホールド、オートパワーセーブ、アベレージ、パネルセーブ、ロード、USB通信
・記憶容量…最大1,000個(マニュアル/オート)、最大6,000個(インターバル)
・電源…単3電池×8本(付属)
・サイズ…192(W)×55(D)×121(H)mm
・重量…770g
・付属品…クリップ形リード棒×1本、温度センサー×1本、USBケーブル×1本、ストラップ×1本
・μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計
・ウォームアップ・ゼロアジャスト不要
・JAN:4518340927636