ツール用品技術窓口
![[Ior] リークテスター EA708LB-12](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007361712/223007361712_20230801115838.jpg)
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA708LB-12
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・活線状態における絶縁管理が可能
・漏洩電流(Io)・有効漏洩電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定
・測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(50/60Hz)
・測定項目:漏洩電流実効値(Irms)、漏洩電流基本波値(Io)、有効漏洩電流値(Ior)、対地絶縁抵抗値(R)、他
・測定範囲:交流電流:500V漏洩電流:20.000mA/200.00mA/2.0000A/5.0000A
・精度:漏洩電流実効値(Irms):±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度
有効漏洩電流値(Ior):±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度+位相θ確度による誤差
・インターフェイス:USB2.0:対応OSWindows2000/XP/Vista
・電源:単3電池×4本
・サイズ:90(W)×45(D)×159(H)mm
・重量:440g
・付属品:電圧コード、USBケーブル、携帯用ケース
・クランプ内径:直径30+直径40mm
・JAN:4548745172942