ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

通常単価(税別)
17,223
税込単価
18,945
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・真の実効値測定可能・直流電圧…600.0V・交流電圧…600.0V・交流電流…66.00...

詳細を確認

型番:

EA708D-13G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708D-13Gの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
66/660
測定範囲:交流電圧(V)
600
測定範囲:直流電圧(V)
600
測定範囲:抵抗(Ω)
660
測定可能導体最大径(mm)
30
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
なし
電源
単4電池×2本(付属)
消費電力
約50mW
動作方式
二重積分方式
オーバー表示
数値部にOL表示とブザー
サンプルレート
約3回/秒
導通
30Ω以下でブザー音/開放電圧約1.2V
安全規格
IEC61010-1 CAT III 600V、IEC61010-2-032、IEC61010-031
極性切換
自動切換(-表示)
機能
導通チェック、INRUSH機能、最大・最小値ホールド、データホールド、オートパワーオフ、バックライト
周波数(電圧)
660.0/6.666k/66.00k/100.0kHz
電池寿命
連続約5.5時間(バックライト非点灯時)
レンジ
オートレンジのみ
使用温湿度範囲
5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
精度保証温湿度
23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)
表示
最大6600カウント
保存温湿度範囲
-10~50℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
周波数(電流)
660.0/6.666k/30.00kHz
使用環境
約2000m以下、屋内使用環境汚染度2
メーカー
三和電気計器(sanwa)
メーカー型番
DCM660R
寸法(mm)
69×38×208
本体質量(g)
265(電池含む)
付属品
テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA708D-13G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,223
( 18,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・真の実効値測定可能
・直流電圧…600.0V
・交流電圧…600.0V
・交流電流…66.00/660.0A
・抵抗…660.0Ω
・周波数…電圧:660.0/6.666k/66.00k/100.0kHz、
電流:660.0/6.666k/30.00kHz
・クランプ径…直径30mm
・動作方式…二重積分方式
・表示…最大6600カウント
・サンプルレート…約3回/秒
・オーバー表示…数値部にOL表示とブザー
・レンジ…オートレンジのみ
・極性切換…自動切換(‐表示)
・使用環境…約2000m以下、屋内使用
環境汚染度2
・精度保証温湿度…23±5℃、80%RH以下
(結露なきこと)
・使用温湿度…5/40℃、80%RH以下
(結露なきこと)
・保存温湿度…‐10/50℃、80%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・機能…導通チェック、INRUSH機能、
最大・最小値ホールド、データホールド、
オートパワーオフ、バックライト
・電源…単4電池×2本
・消費電力…約50mW
・電池寿命…連続約5.5時間
(バックライト非点灯時)
・サイズ…69(W)×38(D)×208(H)mm
・重量…265g(電池含む)
・付属品…テストリード(EA707NA-8)、携帯ケース、ピンキャップ
・安全規格…IEC61010-1CAT3600V
IEC61010-2-032
IEC61010-031
・測定機器の電源投入時の電流が測定可能
(INRUSH機能)
・JAN:4548745547733

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)の型番EA708D-13Gのページです。 型番EA708D-13Gに関する仕様情報を記載しております。
デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)
デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)
クランプメーター(交流・直流電流測定用)Bluetooth機能付
クランプメーター(平均値タイプ)
AC/DCクランプメータ 測定可能導体径Φ34
クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付
メーカーエスコエスコテストーFLUKE日置電機エスコ
通常価格17,22338,85945,6459,80059,511 -14,757
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜2日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)66/660200/20000.1~600400100040/400
測定範囲:交流電圧(V)6006/60/600/10000.001~60060010004/40/400/600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング