ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

通常単価(税別)
28,600
税込単価
31,460
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・小型軽量でAC/DC両用タイプ・直流・交流電流…100.0/1000A・直流電圧…419...

詳細を確認

型番:

EA708AB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708AB-4の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
100/1000
測定範囲:直流電流(A)
100/1000
測定範囲:交流電圧(V)
4.199/41.99/419.9/600
測定範囲:直流電圧(V)
0.4199/4.199/41.99/419.9/600
測定範囲:抵抗(Ω)
419.9~41990000
測定可能導体最大径(mm)
35
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
CR2032×1個(付属)
交流電流確度
45~66Hz:±1.5%rdg.±5dgt.
周波数
10~500Hz(DC)
その他機能
導通(50Ω±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
導通
419.9Ω
抵抗
基本確度:±2%rdg.±4dgt.
直流電圧
基本確度:±1.3%rdg.±4dgt.
表示更新レート
2.5回/秒
連続使用時間
60時間
表示
LCD、max.4199dgt.
メーカー
日置電機(HIOKI)
メーカー型番
3288
交流電圧
基本確度:±2.3%rdg.±8dgt.
直流電流確度
±1.5%rdg.±5dgt.
寸法(mm)
57×16×180
本体質量(g)
150
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース×1、テストリード×1、取扱説明書 ×1

型番リスト

表示件数
型番
EA708AB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,600
( 31,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・小型軽量でAC/DC両用タイプ
・直流・交流電流…100.0/1000A
・直流電圧…419.9m/4.199/41.99/419.9/600V
・交流電圧…4.199/41.99/419.9/600V
・抵抗…419.9Ω/41.99MΩ
・導通…419.9Ω
・周波数…10Hz/500Hz(DC)
・電源…CR2032×1個
・クランプ内径…直径35mm
・サイズ…57(W)×16(D)×180(H)mm
・重量…150g
・UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応
・周波数測定機能はありません。
・JAN:4548745174311

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプの型番EA708AB-4のページです。 型番EA708AB-4に関する仕様情報を記載しております。
デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ
日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288
AC/DCクランプメータ
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
メーカーエスコ日置電機日置電機カイセカイセ日置電機
通常価格28,60028,64755,66052,30352,30345,979 -
通常出荷日1日目6日目4日目4日目4日目1日目〜
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)100/10000~100020000~20000~1000600
測定範囲:直流電流(A)100/10000~100020000~20000~1000600

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました