ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    テストリード棒 10A対応

    通常単価(税別)
    1,750
    税込単価
    1,925
    通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

    【商品仕様】・EA707D-10A、11A、13A、16、17、19A、EA707D-36/38、EA...

    詳細を確認

    型番:

    EA707NA-8
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA707NA-8の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    ピン径
    2mm
    プラグ径
    4mm
    全長
    1m
    ピン先長さ
    18mm
    メーカー
    三和電気計器(sanwa)
    型番
    TL-23a
    適合機種
    EA707D-10A、EA707D-11A、EA707D-13A、EA707D-13G、EA707D-15A、EA707D-16、EA707D-17、EA707D-19A、EA707D-36、EA707D-37、EA707D-38、EA707G-15、EA707G-21、EA707G-22、EA708D-10A、EA708D-13、EA708D-13G、EA708D-14A、EA708D-15、EA708D-16A、EA708D-1

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA707NA-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,750
    ( 1,925 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・EA707D-10A、11A、13A、16、17、19A、
    EA707D-36/38、
    EA707G-15、21、22、
    EA708D-10A、13G、14A、15、17A、18
    EA708G-10、
    旧EA708D-16用
    ・ピン先径…2mm
    ・ソケット径…直径8.0mm
    ・全長…約1m
    ・10A対応
    ・短絡保護キャップ付
    ・JAN:4548745014570

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テストリード棒 10A対応の型番EA707NA-8のページです。 型番EA707NA-8に関する仕様情報を記載しております。
    テストリード棒 10A対応のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    テスター用リード
    5
    満足度:5.0
    可も無く不可もなく通常仕様してます。 強いて言うなら先端(金属部分)が極短なので 余計な部分に触れてショートするようなこ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリード棒 10A対応
    テストリード棒 15A対応
    テストリード棒(ヒューズ入り)
    テストリード棒 PVC製 1.2m
    テストリード バナナジャックアダプター
    テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,7502,2375,8341,9451,4595,510
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    ピン径2mm-4mm---
    プラグ径4mm4mm4mm4mm-4mm
    全長1m1m1.4m1.2m200mm-
    ピン先長さ18mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング