ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    クリップアダプター ワニ口クリップ

    通常単価(税別)
    1,945
    税込単価
    2,140
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【商品仕様】・テストリード棒の先端ピンに差し込むワニ口クリップ・全長…200mm・適合ピン…2mm・最...

    詳細を確認

    型番:

    EA707NA-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA707NA-23の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    全長
    200mm
    適合ピン
    2mm
    最大開口
    9mm
    メーカー
    三和電気計器(sanwa)
    型番
    CL-15a

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA707NA-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,945
    ( 2,140 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・テストリード棒の先端ピンに差し込むワニ口クリップ
    ・全長…200mm
    ・適合ピン…2mm
    ・最大開口…9mm
    ・短絡保護キャップ付
    ・JAN:4548745014815

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリップアダプター ワニ口クリップの型番EA707NA-23のページです。 型番EA707NA-23に関する仕様情報を記載しております。
    クリップアダプター ワニ口クリップのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    サーキットテスターに使用の予定
    3
    満足度:3.0
    所有しているテスターにサイズが合わず装着できませんでした。良く見て買わないと使えないので注意です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリップアダプター ワニ口クリップ
    エスコ クリップアダプター EA707NA-21A
    テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)
    テストリード棒(ヒューズ入り)
    テストリード棒 PVC製 1.2m
    テストリード バナナジャックアダプター
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,9451,4595,5105,8341,9451,459
    通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    全長200mm200mm-1.4m1.2m200mm
    適合ピン2mm2mm----
    最大開口9mm6mm36mm---
    メーカー三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング