ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    テストリード バナナジャックアダプター

    通常単価(税別)
    1,459
    税込単価
    1,605
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【商品仕様】・テストリードの先端とジョイントしてバナナジャックに変換できます。・ジャック径…4mm・全...

    詳細を確認

    型番:

    EA707NA-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA707NA-17の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    ジャック径
    4mm
    全長
    200mm
    適合ピン径
    2mm
    メーカー
    三和電気計器(sanwa)
    重量
    20g
    型番
    TL-A4
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA707NA-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,459
    ( 1,605 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・テストリードの先端とジョイントしてバナナジャックに変換できます。
    ・ジャック径…4mm
    ・全長…200mm
    ・適合ピン径…2mm
    ・重量…20g
    ・JAN:4548745900231

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テストリード バナナジャックアダプターの型番EA707NA-17のページです。 型番EA707NA-17に関する仕様情報を記載しております。
    テストリード バナナジャックアダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリード バナナジャックアダプター
    テストリード棒 PVC製 1.2m
    テストリード棒 10A対応
    テストリード棒 15A対応
    テストリード棒(ヒューズ入り)
    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,4591,9451,7502,2375,83462,800
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目15日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連データロガー
    ジャック径4mm-----
    全長200mm1.2m1m1m1.4m-
    適合ピン径2mm-----
    メーカー三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)三和電気計器(sanwa)日置電機(HIOKI)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング