ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

テストリード棒 EA707NA-14

通常単価(税別)
2,431
税込単価
2,674
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA707DA-2B、3A、-4用テストリード棒・全長…330mm・最大開口…33mm・...

詳細を確認

型番:

EA707NA-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707NA-14の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
重量
54g
全長
330mm
適合機種
EA707DA-2B、3A、-4
適合ピン径
2mm
最大開口
33mm
メーカー
三和電気計器(sanwa)
メーカー型番
CL-DG3a

型番リスト

表示件数
型番
EA707NA-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,431
( 2,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA707DA-2B、3A、-4用テストリード棒
・全長…330mm
・最大開口…33mm
・適合ピン径…2mm
・重量…54g
・JAN:4548745899702

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストリード棒 EA707NA-14の型番EA707NA-14のページです。 型番EA707NA-14に関する仕様情報を記載しております。
テストリード棒 EA707NA-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストリード棒 EA707NA-14
アリゲータクリップ特大 CL-DG3a
リード棒 EA709SC-14
リード棒 EA709S-1
接地抵抗計 EA710C-1
テストリード TL-112a
メーカーエスコ三和電気計器エスコエスコエスコアズワン
通常価格2,4312,2005,3482,99040,4222,800
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目2日目12日目
商品区分その他関連部品-----
重量54g-----
全長330mm-----
適合機種EA707DA-2B、3A、-4-----
適合ピン径2mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング