ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC・DC5-1000V 検電器

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・検電範囲…接触時:AC7/1000V、DC5/1000V非接触時:AC:30/1000V...

詳細を確認

型番:

EA707DK-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DK-10の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
感度調節機能
あり
電池残量チェック機能
あり
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
あり
電源
LR44リチウム電池×2個(付属)
インジケータ
125V以下:100VのLED点灯、125V以上:200VのLED点灯、非接触AC検出:検電のLED点灯
使用温湿度
0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度
-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
検電範囲
接触時:AC:7~1000V、DC:5~1000V、非接触時:AC:30~1000V
メーカー
カスタム
型番
V-17
サイズ
17.5(W)×18(D)×132(H)mm(先端:約10mm)
重量
24g(電池含む)
付属品
取扱説明書、テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707DK-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検電範囲…接触時:AC7/1000V、DC5/1000V
非接触時:AC:30/1000V
・インジケータ…125V以下:100VのLED点灯、
125V以上:200VのLED点灯、
非接触AC検出:検電のLED点灯
・LEDと音でお知らせします
・電源…LR44リチウム電池×2個(付属)
・サイズ…17.5(W)×18(D)×132(H)mm
(先端:約10mm)
・重量…24g(電池含む)
・100V/200V判別可能、先端LEDライト搭載
・★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
・電池残量チェック機能付
・用途…建築現場等での電気配線の確認に。
工場等での電気設備のチェック等に。
・特徴…・AC/DC両用
・接触/非接触対応
・100V/200V判別可能
・先端LEDライト搭載
・非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
・電池残量チェック機能付
・ブザーとライトで検電を確認
・本体両サイドに絶縁性を高める導電ゴムを使用
・キャップホルダーは上下どちらにも付け替え可能
・JAN:4548745110029

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

使用方法・使用事例

使用事例

AC・DC5-1000V 検電器
AC・DC5-1000V 検電器

非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付

AC・DC5-1000V 検電器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC・DC5-1000V 検電器の型番EA707DK-10のページです。 型番EA707DK-10に関する仕様情報を記載しております。
AC・DC5-1000V 検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC・DC5-1000V 検電器
ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V
AC・DC50-600V 検電器
24-1000V ACポケット検電器
AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)
AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7502,1687,7002,7104,9103,900
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
感度調節機能ありありありありなし-
電池残量チェック機能ありなしありなしなし-
オートパワーオフ機能なしなしなしなしあり-
LEDライト機能ありありなしありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング