ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AC100Vコンセント用テスター

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電気工事の極性判断など、コンセントに差し込むだけで簡単に診断できます・プラグ刃が本体に収納で...

詳細を確認

型番:

EA707DK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DK-1の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
0~250
検出方式
接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
機能
検電、極性、接地チェック
使用周囲温度
0~40℃
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500Vで刃とケース間)
耐電圧
AC1500V/1分間(刃とケース間ただしタッチ板は除く)
使用周波数
50~60Hz
メーカー
神保電器
型番
JCT-2
重量
約60g
サイズ(W×D×H)mm
刃収納時:40×90×20、刃突出時:40×105×20
付属品
テスターリード線(2m)、ソフトケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707DK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事の極性判断など、コンセントに差し込むだけで簡単に診断できます
・プラグ刃が本体に収納できるコンパクトな軽量ボディー
・検電:コンセントに電圧が印加されているかを判定
・極性:コンセントの極性どおりに、電圧側線と接地側線が正しく接続されているかを判定
・接地:器具が設置されているかを判定
・過電圧は200Vです
【商品仕様】
・検電範囲…AC250V以下
・使用周波数…50~60Hz
・機能…検電、極性、接地チェック
・使用周囲温度…0~40℃
・絶縁抵抗…100MΩ以上(DC500Vで刃とケース間)
・耐電圧…AC1500V/1分間(刃とケース間ただしタッチ板は除く)
・サイズ…刃収納時:40(W)×90(D)×20(H)mm、刃突出時:40(W)×105(D)×20(H)mm
・重量…約60g
・付属品…テスターリード線(2m)、ソフトケース
・JAN:4548745626315

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

使用方法・使用事例

使用事例

AC100Vコンセント用テスター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vコンセント用テスターの型番EA707DK-1のページです。 型番EA707DK-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vコンセント用テスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vコンセント用テスター
AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
検相器(高圧・キュービクル用)EA711-71
100-240V AC検電器
AC40- 600V AC検電器
AC50-600V ACポケット検電器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,3006,380193,3268584,8004,510
通常出荷日1日目1日目6日目2日目1日目1日目
商品区分検電器検電器検相器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)0~25050~600-100~24040~60050~600
検出方式接触式接触式-接触式接触式非接触式
感度調節機能なし--なしありなし
電池残量チェック機能なし--なしありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング