ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC60-7000V 検電器

通常単価(税別)
18,550
税込単価
20,405
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・高圧6kV用の小型決定版・ランプと音でお知らせ・検電範囲…AC60/7000V・電源…L...

詳細を確認

型番:

EA707DH-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DH-12の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
60~7000
検出方式
非接触式
感度調節機能
あり
電池残量チェック機能
あり
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
電源
LR44×2個(付属)
全長
205
メーカー
長谷川電機工業
型番
HSE-7G
重量
55g
寸法(mm)
Φ24.5
付属品
テスト用電池、収納ケース

型番リスト

表示件数
型番
EA707DH-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,550
( 20,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高圧6kV用の小型決定版
・ランプと音でお知らせ
・検電範囲…AC60/7000V
・電源…LR44×2個(付属)
・全長…205mm
・超小型軽量で安全な二重耐圧構造
・ナイロンケース付
・JAN:4548745971606

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC60-7000V 検電器の型番EA707DH-12のページです。 型番EA707DH-12に関する仕様情報を記載しております。
AC60-7000V 検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC60-7000V 検電器
AC80-7000V 検電器
AC40- 600V AC検電器
AC50-600V ACポケット検電器
AC50-600V 検電器
AC・DC50-600V 検電器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,55019,9904,8004,5103,7107,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)60~700080~700040~60050~60050~60050~600
検出方式非接触式非接触式接触式非接触式接触式接触式
感度調節機能ありなしありなしありあり
電池残量チェック機能ありありありなしありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング